Ručně ovládaný regulační ventil, REG-SA 10, Ocel
148B5102
Výstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 10.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.150, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Zařízení: Krytka