Shows 8 product(s)
Elektromagnetický ventil, EVT 1.2, Funkce: NC
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.050, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18
Elektromagnetický ventil, EVT 2.0, Funkce: NC
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.100, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18
Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkce: NC
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.230, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18
Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkce: NC
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.230, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Velikost přípojky [mm]: 6.00, Výstup - rozměr [mm]: 6.00, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18
Elektromagnetický ventil, EVT 1.2, Funkce: NC
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.050, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16
Elektromagnetický ventil, EVT 2.0, Funkce: NC
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.100, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16
Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkce: NC
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.230, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16
Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkce: NC
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.230, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Velikost přípojky [mm]: 6.00, Výstup - rozměr [mm]: 6.00, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16