Elektromagnetický ventil, EVUL 2, Pájení, ODF, 1/4 in, Funkce: NC

032F8201

Materiál těla: Nerezová ocel, Kv - hodnota [m³/h]: 0.2, Formát balení: Průmyslové balení

Product details

Brutto hmotnost 0.069 Kilogram
Čistá hmotnost 0.058 Kilogram
Objem 0.38 Liter
EAN 5702428406703

 

Body material Stainless steel
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva schválená UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R600
R600a
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Contain batteries No
cívka Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.23 gal/min
Kompatibilita maziv AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Kv - hodnota [m³/h] 0.2 m³/h
Manual operation option No
Max. provozní tlak [bar] 90 bar
Max. provozní tlak [psig] 1305 psig
Medium temp. range note Defrost max. 130ºC/265ºF
MinODP [bar] 0.02 bar
Množství na formát balení 40 pc
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Označení typu Elektromagnetický ventil, pájení
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
UR
SCIP dossier no. 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196
SCIP dossier product name EVUL
Servisovatelný Ne
Směr Rohový
Teplota okolí [°C] -40 - Coil dependent
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 105 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 221 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Typ pohonu[mm] 9 mm
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
Type EVUL 2
Velikost přípojky [palce] 1/4 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 1/4 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality