Shows 21 product(s)
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AJ504F1
Napájecí napětí [V] AC: 208 - 240, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnocení krytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AB503B1
Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AI040A1
Napájecí napětí [V] AC: 220, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AJ512D1
Napájecí napětí [V] AC: 220, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnocení krytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AB500A1
Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AJ506B1
Napájecí napětí [V] AC: 220, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnocení krytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AJ504F1
Napájecí napětí [V] AC: 208, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnocení krytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AJ512D1
Napájecí napětí [V] AC: 220, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnocení krytí IP: IP54
Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AE503B1
Napájecí napětí [V] AC: 115, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnocení krytí IP: IP54