Check valve, NRV 6, Max. Working Pressure [bar]: 46.0
020-1040
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 6.00, Direction: Straightway, Packing format: Multi pack
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 6.00, Direction: Straightway, Packing format: Multi pack
Brutto hmotnost | 0.07 Kg |
Čistá hmotnost | 0.05 Kg |
Volume | 0.101 Liter |
EAN | 5702422006510 |
Brutto hmotnost | 0.07 Kg |
Čistá hmotnost | 0.05 Kg |
Volume | 0.101 Liter |
EAN | 5702422006510 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladiva bez obsahu oleje |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Chladiva schválená UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Chladivo (Chladiva) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.65 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý výkon kond. (horké páry) [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Jmenovitý výkon kond. (horké páry) [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Jmenovitý výkon kond. (kap.) [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Jmenovitý výkon kond. (kap.) [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Jméno souboru schválení UL | VENTIL 53R0 |
Kategorie | Čl. 4, odst. 3 |
Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
Konstrukce | Píst |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.56 m³/h |
Materiál přípojek | Mosaz |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 46 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 667 psig |
Min. tlaková ztráta [psi] | 1 psi |
Min. tlakový spád [bar] | 0.07 bar |
Množství na formát balení | 25 pc |
Product Name Description | Check valve |
Produktová skupina | Check valves |
Připojení | Bez matice hrdla |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 140 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC |
SCIP dossier no. | 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny |
1 2 |
Směr | Přímý |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 285 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Totožný výrobek | 020-0138 |
Typ | NRV 6 |
Typ vstupního připojení | Flérový |
Typ výstupního připojení | Flérový |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Na štítku výrobku |
Velikost přípojky [mm] | 6 mm |
Velikost přípojky [palce] | 1/4 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/4 in |
Výstup - rozměr [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladiva bez obsahu oleje |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Chladiva schválená UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Chladivo (Chladiva) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.65 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý výkon kond. (horké páry) [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Jmenovitý výkon kond. (horké páry) [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Jmenovitý výkon kond. (kap.) [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Jmenovitý výkon kond. (kap.) [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Jméno souboru schválení UL | VENTIL 53R0 |
Kategorie | Čl. 4, odst. 3 |
Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
Konstrukce | Píst |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.56 m³/h |
Materiál přípojek | Mosaz |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 46 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 667 psig |
Min. tlaková ztráta [psi] | 1 psi |
Min. tlakový spád [bar] | 0.07 bar |
Množství na formát balení | 25 pc |
Product Name Description | Check valve |
Produktová skupina | Check valves |
Připojení | Bez matice hrdla |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 140 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC |
SCIP dossier no. | 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny |
1 2 |
Směr | Přímý |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 285 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Totožný výrobek | 020-0138 |
Typ | NRV 6 |
Typ vstupního připojení | Flérový |
Typ výstupního připojení | Flérový |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Na štítku výrobku |
Velikost přípojky [mm] | 6 mm |
Velikost přípojky [palce] | 1/4 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/4 in |
Výstup - rozměr [mm] | 6 mm |