ISD510AT06C0D6E54FM1PLSXXTF108SXN30XKXSX

136L4843

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
6.0 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP54,
MT zp. vazba, 17bitová,
Powerlink, Standard,
STO - Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Rated speed 3000 rpm,
Bez brzdy, Standardní na míru,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, Standard
Other options according to:
ISD510AT06C0D6E54FM1PLSXXTF108SXN30XKXSX

Kód modelu: ISD510AT06C0D6E54FM1PLSXXTF108SXN30XKXSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10.3 kg
Čistá hmotnost 10 kg
Objem 18.664 dm3
EAN 5710108814403

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Moment
Torque 06C0 6.0 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FM1 MT zp. vazba, 17bitová
Bus System PL Powerlink
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F108 108 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N30 Rated speed 3000 rpm
Mechanical Brake X Bez brzdy
Motor Shaft K Standardní na míru
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510AT06C0D6E54FM1PLSXX
Typový kód, část 2 TF108SXN30XKXSX
Kód modelu 01 ISD510AT06C0D6E54FM1PLSXX
Kód modelu 02 TF108SXN30XKXSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 10
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 10.3
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality