ISD510AT11C2D6E54FRXPLSXXTF138SXN20XKXSX

136L4115

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
11.2 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP54,
Resolver,
Powerlink, Standard,
STO - Safe Torque Off, 138 mm,
Standard, Rated speed 2000 rpm,
Bez brzdy, Standardní na míru,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, Standard
Other options according to:
ISD510AT11C2D6E54FRXPLSXXTF138SXN20XKXSX

Kód modelu: ISD510AT11C2D6E54FRXPLSXXTF138SXN20XKXSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 14.1 kg
Čistá hmotnost 13.8 kg
Objem 18.664 dm3
EAN 5710108807115

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Moment
Torque 11C2 11.2 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FRX Resolver
Bus System PL Powerlink
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F138 138 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N20 Rated speed 2000 rpm
Mechanical Brake X Bez brzdy
Motor Shaft K Standardní na míru
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510AT11C2D6E54FRXPLSXX
Typový kód, část 2 TF138SXN20XKXSX
Kód modelu 01 ISD510AT11C2D6E54FRXPLSXX
Kód modelu 02 TF138SXN20XKXSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 13.8
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 14.1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality