ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX

135U0315

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
2.1 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP67,
Resolver,
Powerlink, Standard,
STO - Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, 4000 ot./min.,
Bez brzdy, Standardní na míru,
ISD510_MOTOR_SEALING_S, Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX

Kód modelu: ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.75 kg
Čistá hmotnost 5.45 kg
Objem 18.664 dm3
EAN 5710108265427

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Moment
Torque 02C1 2.1 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E67 IP67
Drive Feedback FRX Resolver
Bus System PL Powerlink
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F084 84 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N40 4000 ot./min.
Mechanical Brake X Bez brzdy
Motor Shaft K Standardní na míru
Motor Sealing S With Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXX
Typový kód, část 2 TF084SXN40XKSSX
Kód modelu 01 ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXX
Kód modelu 02 TF084SXN40XKSSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 5.45
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 5.75
Produktový katalog GLBL Globální (Standard)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality