VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1

134H2364

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
VLT® 2800 Serie
0,55kW, 3X380-480V 50/60Hz, IP20
Bez filtru,

Kód modelu: VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.6 kg
Čistá hmotnost 2.47 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107674633

VLT® 2800 Series

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typ VLT VLT měnič kmitočtu
Typová řada 28 VLT 2800
Jmenovitý výkon 05 0,55kW
Určen pro aplikaci P Procesy
Počet fází T Třífázový
Napájecí napětí 4 380-480 VAC
Typ skříně B Kniha
Krytí 20 IP20
Hardwarová konfigurace SB Standard s brzdou
RFI filtr dle EN 55011 R0 Bez filtru
Displej DB S vestavěným displejem
Komunikační doplněk F12 Profibus DP 12 MBaud
Aplikační doplňky A00 Bez aplikačního modulu
Lakování C1 S příd. lakováním (kat. 3C3)
Velikost skříně A A
Typový kód, část 1 VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
V??ka [mm] 200
???ka bez dopl?k? C [mm] 75
Hloubka [mm] 168
Hmotnost [kg] 2.1
kVA 1.1
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.4
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2.1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality