VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

131Z9203

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
2,2kW, 1/3 X 220-240V 50/, IP20
Bez filtru,

Kód modelu: VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.35 kg
Čistá hmotnost 6 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107388967

VLT® 2800 Series

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typ VLT VLT měnič kmitočtu
Typová řada 28 VLT 2800
Jmenovitý výkon 22 2,2kW
Určen pro aplikaci P Procesy
Počet fází D Duální, 1 i 3 fázový
Napájecí napětí 2 200-240 VAC
Typ skříně B Kniha
Krytí 20 IP20
Hardwarová konfigurace ST Standard
RFI filtr dle EN 55011 R0 Bez filtru
Displej DB S vestavěným displejem
Komunikační doplněk F00 Bez komunikačního přísl.
Aplikační doplňky A00 Bez aplikačního modulu
Lakování C1 S příd. lakováním (kat. 3C3)
Velikost skříně C C
Typový kód, část 1 VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Hmotnost [kg] 6
kVA 3,8
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 6.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 6
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality