VLT2805PS2B20SBR1DBF00A00C1

131Z8977

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2805PS2B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
0,55kW, 1X220-240V 50/60Hz, IP20
RFI filtr tř. A1,

Kód modelu: VLT2805PS2B20SBR1DBF00A00C1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.2 kg
Čistá hmotnost 1.8 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107386758

VLT® 2800 Series

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typ VLT VLT měnič kmitočtu
Typová řada 28 VLT 2800
Jmenovitý výkon 05 0,55kW
Určen pro aplikaci P Procesy
Počet fází S Jednofázový
Napájecí napětí 2 200-240 VAC
Typ skříně B Kniha
Krytí 20 IP20
Hardwarová konfigurace SB Standard s brzdou
RFI filtr dle EN 55011 R1 RFI filtr tř. A1
Displej DB S vestavěným displejem
Komunikační doplněk F00 Bez komunikačního přísl.
Aplikační doplňky A00 Bez aplikačního modulu
Lakování C1 S příd. lakováním (kat. 3C3)
Velikost skříně A A
Typový kód, část 1 VLT2805PS2B20SBR1DBF00A00C1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
V??ka [mm] 200
???ka bez dopl?k? C [mm] 75
Hloubka [mm] 168
Hmotnost [kg] 2
kVA 1.3
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 VLT2805PS2B20SBR1DBF00A00C1
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality