Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 81 producto(s)
Bobina para solenoide, BJ120CS, Caja de conexiones, 0.2 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack
Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30
Bobina para solenoide, BJ240CS, Caja de conexiones, 0.2 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack
Conex. elect.: Caja de conexiones, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP30
Bobina para solenoide, BQ024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65
Bobina para solenoide, BQ120BS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 120, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 120, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65
Bobina para solenoide, BQ220BS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65
Bobina para solenoide, BZ120C, Cable, 9 m, Multipack
Bobina para solenoide, Tipo: BZ120C, Grado de protección de la carcasa: IP65, Conex. bobina: Cable, Tamaño actuador: 13.5 mm
Bobina para solenoide, BZ240C, Cable, 9 m, Multipack
Conex. elect.: Cable, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65
Bobina para solenoide, BR230CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00
Bobina para solenoide, BE115CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20
Bobina para solenoide, BE110CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20, Formato de empaquetado: Multipack