BB / BE / BF / BG / BN

Mostrar más

Se muestra(n) 40 producto(s)

018F6185

Bobina para solenoide, BE115CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

018F6192

Bobina para solenoide, BE110CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20, Formato de empaquetado: Multipack

018F6193

Bobina para solenoide, BE230CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20

018F6282

Bobina para solenoide, BF230CS, Cable, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack

Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67

018F6707

Bobina para solenoide, BE024AS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67

018F6710

Bobina para solenoide, BE115CS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Multipack

Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67

Ver: