Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Danfoss solenoid valves and coils are usually ordered separately to allow maximum flexibility, enabling you to select a valve and coil combination to best suit your needs. The Danfoss marine coil program consists of easy-to-handle Clip-On system. Danfoss Marine coils are designed according to marine requirements. The insulation material burning behavior is V-0 class, Glow Wire Flammability Index (GWFI) 960°C and Glow Wire Ignition Temperature (GWIT) 750°C according to IEC60695.
Se muestra(n) 1 producto(s)
Bobina para solenoide, BR230CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00