Bobina para solenoide, BE110CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

018F6192

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20, Formato de empaquetado: Multipack

Produktinformation

Bruttovikt 0.294 Kilogram
Nettovikt 0.271 Kilogram
Volym 0.271 Liter
EAN 5702428024556

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 50 stk.
CE-mærket Yes
Dele inkl. Hætte
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Energiförbrukning 50Hz [VA] 28 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA] 22 VA
Energiförbrukning [W] 50Hz 15 W
Energiförbrukning [W] 60Hz 13 W
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 110 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 110 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Indeholder batterier No
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kapsling (IP) IP20
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Matningsspänning [V] AC 110 V
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Parts program navn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 97 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
Reservedel nr. 018F6192
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Typbeteckning BE110CS
Type BE110CS
Överensstämmelse EN 60730-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality