Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Bobina para solenoide, AU230CS, Cable, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67
Bobina para solenoide, AU115CS, Cable, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Multipack
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67