温度传感器, MBT 3270, 30 mm, G,1/4

084Z2475

温度范围 [°C]: -50 - 125, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接尺寸: 4 针脚

产品详情

毛重 0.069 Kilogram
净重 0.065 Kilogram
容积 0.059 Liter
EAN 5702428991025

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 温度传感器
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 100
传感器插入件 固定
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 6 mm
保护管直径 [英寸] 0.24 in
包装方式 多包装
压力连接标准 DIN 8906
型号 MBT 3270
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ISO 228-1-A
工艺接口类型 G
接线端子数量[件] 3 pc
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 30 mm
插入长度 [毫米] 1.18 in
最大环境温度. 125 °C
最大环境温度. 257 °F
机箱防护等级 IP IP54
每包数量 40 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 125 °C
温度范围 [°F] [最大] 257 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接标准 EN 175301-803-A
类型名称 MBT 3270-30001-030-00930
线缆[件] 2 pc
输出信号 Ohm
连接件尺寸 1/4
连接件材料 AISI 316 Ti
连接件材质 AISI 316 Ti
连接标准 ISO 228
连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality