MBT 3270, Temperature Sensors

展示44产品(s)

084Z2012

温度传感器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: Brass, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚

084Z2013

温度传感器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: Brass, 电气连接: 德国DT04, 电气连接尺寸: 2 针脚

084Z2014

温度传感器, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚

084Z2018

温度传感器, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

温度范围 [°C]: -50 - 300, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚

084Z2019

温度传感器, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

温度范围 [°C]: -50 - 300, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 德国DT04, 电气连接尺寸: 2 针脚

084Z2020

温度传感器, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 300, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚

084Z2092

温度传感器, MBT 3270, 24 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: Brass, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线

084Z2149

温度传感器, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 105, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线

084Z2155

温度传感器, MBT 3270, 40 mm, M,12x1.5

温度范围 [°C]: -50 - 105, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线

084Z2187

温度传感器, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: Brass, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚

查看: