温度传感器, MBT 3270, 30 mm, G,1/4
084Z2319
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 303, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 303, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚
毛重 | 0.031 Kilogram |
净重 | 0.03 Kilogram |
容积 | 0.025 Liter |
EAN | 5702428897938 |
毛重 | 0.031 Kilogram |
净重 | 0.03 Kilogram |
容积 | 0.025 Liter |
EAN | 5702428897938 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 温度传感器 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Sensors |
传感器元件[件] | 1 pc |
传感器元件标准 | EN 60751 |
传感器元件类型 | Pt |
传感器元件误差 | Class A |
传感器元件阻抗 [Ohm] | 100 |
传感器插入件 | 固定 |
保护管材料 | AISI 303 |
保护管直径 [毫米] | 5 mm |
保护管直径 [英寸] | 0.2 in |
包装方式 | 多包装 |
型号 | MBT 3270 |
工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
工艺接口标准 | ISO 228-1-A |
工艺接口类型 | G |
插入类型 | 固定 |
插入长度 [毫米] | 30 mm |
插入长度 [毫米] | 1.18 in |
最大环境温度. | 125 °C |
最大环境温度. | 257 °F |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 40 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
电气连接 | M12 x 1 |
电气连接尺寸 | 4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
电气连接标准 | IEC 61076-2-101 |
类型名称 | MBT 3270-00601-030-00H20 |
线缆[件] | 4 pc |
输出信号 | Ohm |
连接件尺寸 | 1/4 |
连接件材料 | AISI 303 |
连接件材质 | AISI 303 |
连接类型 | G |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 温度传感器 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Sensors |
传感器元件[件] | 1 pc |
传感器元件标准 | EN 60751 |
传感器元件类型 | Pt |
传感器元件误差 | Class A |
传感器元件阻抗 [Ohm] | 100 |
传感器插入件 | 固定 |
保护管材料 | AISI 303 |
保护管直径 [毫米] | 5 mm |
保护管直径 [英寸] | 0.2 in |
包装方式 | 多包装 |
型号 | MBT 3270 |
工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
工艺接口标准 | ISO 228-1-A |
工艺接口类型 | G |
插入类型 | 固定 |
插入长度 [毫米] | 30 mm |
插入长度 [毫米] | 1.18 in |
最大环境温度. | 125 °C |
最大环境温度. | 257 °F |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 40 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
电气连接 | M12 x 1 |
电气连接尺寸 | 4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
电气连接标准 | IEC 61076-2-101 |
类型名称 | MBT 3270-00601-030-00H20 |
线缆[件] | 4 pc |
输出信号 | Ohm |
连接件尺寸 | 1/4 |
连接件材料 | AISI 303 |
连接件材质 | AISI 303 |
连接类型 | G |