温度传感器, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
084Z2164
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: KTY, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 2000, 保护管材料: Brass, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: KTY, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 2000, 保护管材料: Brass, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚
毛重 | 0.027 Kilogram |
净重 | 0.026 Kilogram |
容积 | 0.029 Liter |
EAN | 5702428445245 |
毛重 | 0.027 Kilogram |
净重 | 0.026 Kilogram |
容积 | 0.029 Liter |
EAN | 5702428445245 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 温度传感器 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Sensors |
传感器元件[件] | 1 pc |
传感器元件类型 | KTY |
传感器元件误差 | ± 1% |
传感器元件阻抗 [Ohm] | 2000 |
传感器插入件 | 固定 |
保护管材料 | Brass |
保护管直径 [毫米] | 6.1 mm |
保护管直径 [英寸] | 0.24 in |
包装方式 | 多包装 |
型号 | MBT 3270 |
工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
工艺接口标准 | ISO 965 |
工艺接口类型 | M |
插入类型 | 固定 |
插入长度 [毫米] | 28 mm |
插入长度 [毫米] | 1.1 in |
最大环境温度. | 125 °C |
最大环境温度. | 257 °F |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 40 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
电气连接 | AMP 初级功率定时器 |
电气连接尺寸 | 2 针脚 |
电缆类型 | N/A |
类型名称 | MBT 3270-04100-028-B0300-000 |
线缆[件] | 2 pc |
输出信号 | Ohm |
连接件尺寸 | 14x1.5 |
连接件材料 | 黄铜 |
连接件材质 | 黄铜 |
连接类型 | M |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 温度传感器 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Sensors |
传感器元件[件] | 1 pc |
传感器元件类型 | KTY |
传感器元件误差 | ± 1% |
传感器元件阻抗 [Ohm] | 2000 |
传感器插入件 | 固定 |
保护管材料 | Brass |
保护管直径 [毫米] | 6.1 mm |
保护管直径 [英寸] | 0.24 in |
包装方式 | 多包装 |
型号 | MBT 3270 |
工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
工艺接口标准 | ISO 965 |
工艺接口类型 | M |
插入类型 | 固定 |
插入长度 [毫米] | 28 mm |
插入长度 [毫米] | 1.1 in |
最大环境温度. | 125 °C |
最大环境温度. | 257 °F |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 40 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
电气连接 | AMP 初级功率定时器 |
电气连接尺寸 | 2 针脚 |
电缆类型 | N/A |
类型名称 | MBT 3270-04100-028-B0300-000 |
线缆[件] | 2 pc |
输出信号 | Ohm |
连接件尺寸 | 14x1.5 |
连接件材料 | 黄铜 |
连接件材质 | 黄铜 |
连接类型 | M |