Temperature sensor, MBT 3270, 37 mm, M,10x1

084Z7269

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: NTC, Sensor elem. resistance [Ohm]: 3000, Protection tube material: Brass, Electrical connection: AMP Junior Power Timer, Electrical connection size: 2 pin

产品详情

毛重 0.026 Kg
净重 0.025 Kg
Volume 0.044 Liter
EAN 5702423200993

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Temperature sensor
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件类型 NTC
传感器元件误差 ± 1%
传感器元件阻抗 [Ohm] 3000
传感器插入件 固定
保护管材料 Brass
保护管直径 [毫米] 5 mm
保护管直径 [英寸] 0.2 in
包装方式 多包装
型号 MBT 3270
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ISO 965
工艺接口类型 M
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 37 mm
插入长度 [毫米] 1.46 in
最大环境温度. 125 °C
最大环境温度. 257 °F
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 40 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 AMP 初级功率定时器
电气连接尺寸 2 针脚
电气连接形式备注 一体式
类型名称 MBT 3270-0A150-037-30300-000
线缆[件] 2 pc
输出信号 Ohm
连接件尺寸 10x1
连接件材料 黄铜
连接件材质 黄铜
连接类型 M

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality