压力开关, KP1
060-114166
调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 回差 [巴]: 0.70 - 4.00, 触点功能: SPDT,金触点, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 17.0
调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 回差 [巴]: 0.70 - 4.00, 触点功能: SPDT,金触点, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 17.0
毛重 | 0.34 Kilogram |
净重 | 0.34 Kilogram |
Volume | 0.562 Liter |
EAN | 5702428011785 |
毛重 | 0.34 Kilogram |
净重 | 0.34 Kilogram |
Volume | 0.562 Liter |
EAN | 5702428011785 |
Application note | Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2 实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | KP/KPI pressure switch |
SCIP 卷宗编号 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 认证制冷剂 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
UL认证文件名称 |
E31024 MH27572 |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
制冷剂(s) |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | DIN 8906 |
压力连接类型 | 喇叭口 |
可维修 | 编号 |
回差 [磅英寸] [最大] | 58 psi |
回差 [巴] [最大] | 4 bar |
回差 [巴] [最小] | 0.7 bar |
回差 [磅英寸] [最小] | 10 psi |
型号 | KP1 |
审批 |
BV CCC CE 认证 CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS 中国 UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
无油制冷剂 |
R134a R513A R515B |
最大测试压力 [巴] Pe | 20 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 290 psig |
最高工作压力 [bar] | 17 bar |
最高工作压力 [psig] | 245 psig |
机箱防护等级 IP | IP44 |
机箱防护等级 Nema (~) | 2 |
每包数量 | 36 pc |
流体组 | 1 |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -13 °F |
电气连接 | 橡胶电缆填料函 |
电气连接尺寸 | 6-14 mm |
目录 | IV |
触点功能 | SPDT,金触点 |
触点容量 |
AC15=4 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=6 A, 400 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
调节范围 | 6 inHg - 108 psig |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 7.5 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | -0.2 bar |
重设功能 | 自动 |
Application note | Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2 实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | KP/KPI pressure switch |
SCIP 卷宗编号 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 认证制冷剂 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
UL认证文件名称 |
E31024 MH27572 |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
制冷剂(s) |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力传感元件 | 波纹管 |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | DIN 8906 |
压力连接类型 | 喇叭口 |
可维修 | 编号 |
回差 [磅英寸] [最大] | 58 psi |
回差 [巴] [最大] | 4 bar |
回差 [巴] [最小] | 0.7 bar |
回差 [磅英寸] [最小] | 10 psi |
型号 | KP1 |
审批 |
BV CCC CE 认证 CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS 中国 UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
无油制冷剂 |
R134a R513A R515B |
最大测试压力 [巴] Pe | 20 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 290 psig |
最高工作压力 [bar] | 17 bar |
最高工作压力 [psig] | 245 psig |
机箱防护等级 IP | IP44 |
机箱防护等级 Nema (~) | 2 |
每包数量 | 36 pc |
流体组 | 1 |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 149 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -13 °F |
电气连接 | 橡胶电缆填料函 |
电气连接尺寸 | 6-14 mm |
目录 | IV |
触点功能 | SPDT,金触点 |
触点容量 |
AC15=4 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=6 A, 400 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
调节范围 | 6 inHg - 108 psig |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 7.5 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | -0.2 bar |
重设功能 | 自动 |