压力开关, KP1

060-110391

调节范围 [bar] Pe: -0.9 - 7, 回差 [巴]: 0.7, 触点功能: SPDT, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17

产品详情

毛重 0.327 Kilogram
净重 0.285 Kilogram
容积 0.553 Liter
EAN 5702424497729

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 KP/KPI pressure switch
SCIP 卷宗编号 b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL认证文件名称 E31024
MH27572
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
制冷剂(s) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 DIN 8906
压力连接类型 喇叭口
可维修 编号
回差 [巴] 0.7 bar
回差 [磅英寸] 10 psi
型号 KP1
审批 BV
CCC
CE 认证
DNV
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS 中国
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
无油制冷剂 R134a
R513A
R515B
最大测试压力 [巴] Pe 20 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 290 psig
最高工作压力 [bar] 17 bar
最高工作压力 [psig] 245 psig
机箱防护等级 IP IP30
机箱防护等级 Nema (~) 1
每包数量 36 pc
流体组 1
润滑剂兼容性 无油应用
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -25 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 65 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 149 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -13 °F
电气连接 橡胶电缆填料函
电气连接尺寸 6-14 mm
目录 IV
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
调节范围 27 inHg - 101 psig
调节范围 [巴] Pe [最大] 7 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] -0.9 bar
重设功能 手动最小

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality