显示更多
DST P650

展示11产品(s)

090G6011

压力变送器, DST P650, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P650-2716-C2GB041

090G6013

压力变送器, DST P650, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P650-2716-C3GC053

090G6031

压力变送器, DST P650, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P650-2716-C3GC063

090G6053

压力变送器, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 9/16-18, 规格,关键: DST P650-3816-C3BD113

090G6107

压力变送器, DST P650, 0 bar - 206.84 bar, 0 psi - 3000 psi

电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20-2A, 规格,关键: DST P650-761T-C7BD083

090G6108

压力变送器, DST P650, 34.47 bar - 275 bar, 500 psi - 4000 psi

电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20-2A, 规格,关键: DST P650-AE1T-C7BD083

090G6133

压力变送器, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P650-341C-C3GB041

090G6163

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

090G7022

压力变送器, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P650-3416-C3GB041

090G7031

压力变送器, DST P650, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P650-2716-C3GC063

查看: