压力变送器, DST P650, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

090G6013

电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P650-2716-C3GC053

产品详情

毛重 0.061 Kilogram
净重 0.06 Kilogram
容积 0.098 Liter
EAN 5702424285999

 

+ 供电 针脚 2
+ 输出 针脚 4
- 公共 针脚 1
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Pin surface material Au
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
UL evaluated Yes
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 257 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
削波等级低 6
削波等级高 94
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 50 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 725 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 22 mm
压力连接尺寸 1/4-A
压力连接标准 JIS B2351
压力连接类型 G
原产国 德国制造
国际物品编号 5702424285999
型号 DST P650
审批 C UL US UL Recognized
CE 认证
最大反应时间 [毫秒] 2 ms
最大过载压力 [巴] 150 bar
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 24 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] -40 °F
爆破压力 [巴] 1000 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 125 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 257 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 德国DT04
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 DT04
电源电压的比率电压 [%] [最大] 90 %
电源电压的比率电压 [%] [最小] 10 %
符合 RoHS Yes - RoHS ok
脉冲缓冲器 Yes
规格,关键 DST P650-2716-C3GC053
输出信号 Ratio metric

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality