Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

产品详情

毛重 57 Gram
净重 51 Gram
容积 0.098 Liter
EAN 5715255006169

 

+ 供电 针脚 A
+ 输出 针脚 C
- 公共 针脚 B
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Pin surface material Sn
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
产品名称 Pressure transmitter
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 257 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
削波等级低 6
削波等级高 94
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 500 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 7251 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 22 mm
压力连接尺寸 7/16-20
压力连接标准 SAE J1926-2
压力连接类型 UNF
原产国 德国制造
国际物品编号 5715255006169
型号 DST P650
审批 CE 认证
最大反应时间 [毫秒] 2 ms
最大过载压力 [巴] 1500 bar
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 24 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] -40 °F
爆破压力 [巴] 2500 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 125 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 257 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 Round Packard Metri-Pack
电气连接尺寸 3 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 150.2 SERIES
电源电压的比率电压 [%] [最大] 90 %
电源电压的比率电压 [%] [最小] 10 %
脉冲缓冲器 Yes
规格,关键 DST P650-3716-C2BD083
输出信号 Ratio metric

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality