压力变送器, DST P650, 34.47 bar - 275 bar, 500 psi - 4000 psi

090G6108

电气连接: Deutsch, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20-2A, 规格,关键: DST P650-AE1T-C7BD083

产品详情

毛重 0.06 Kilogram
净重 0.054 Kilogram
容积 0.09 Liter
EAN 5715162525395

 

+ 供电 针脚 A
+ 输出 针脚 C
- 公共 针脚 B
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Pin surface material Sn
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 257 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
削波等级低 0.2
削波等级高 10
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 34.47 bar
压力范围 [巴] [最高] 275 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 4000 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 500 psi
压力连接 HEX [毫米] 22 mm
压力连接尺寸 7/16-20-2A
压力连接标准 SAE J1926/2
压力连接类型 UNF
原产国 德国制造
国际物品编号 5715162525395
型号 DST P650
审批 CE 认证
最大反应时间 [毫秒] 2 ms
最大过载压力 [磅英寸表压] 12000 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 24 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] -40 °F
爆破压力 [磅英寸表压] 36259 psig
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 125 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 257 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 Deutsch
电气连接尺寸 3 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 DT04
相似产品 090G7108
符合 RoHS Yes - RoHS ok
脉冲缓冲器 Yes
规格,关键 DST P650-AE1T-C7BD083
输出信号 Voltage
输出信号 [伏] [最低] 0.25 V
输出信号 [伏] [最高] 6.25 V

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality