Shows 17 product(s)

069G000802

制冷剂分液器, RD 21, 2 pc, 5 mm

进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 2, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 5

069G000803

制冷剂分液器, RD 21, 3 pc, 5 mm

进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 3, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 5

069G101402

制冷剂分液器, RD 33, 2 pc, 6 mm

进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 2, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 6

069G201404

制冷剂分液器, RD 33, 4 pc, 6 mm

进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 4, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 6

069G201406

制冷剂分液器, RD 33, 6 pc, 6 mm

进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 6, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 6

069G2320

制冷剂分液器, RD 49, 16 pc, 5/8 in, 3/16 in, 8 mm

类型名称: RD49-J08-H16, 进口接口类型: 焊接,ODM, 进口尺寸 [英寸]: 5/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 3/16 in, 孔数: 16, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 8

069G2335

制冷剂分液器, RD 21, 3 pc, 3/16 in, 5 mm

进口接口类型: 焊接,ODM, 出口尺寸 [英寸]: 3/16 in, 孔数: 3, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 5

069G2336

制冷剂分液器, RD 21, 4 pc, 3/16 in, 5 mm

进口接口类型: 焊接,ODM, 出口尺寸 [英寸]: 3/16 in, 孔数: 4, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 5

069G2337

制冷剂分液器, RD 49, 8 pc, 3/16 in, 8 mm

类型名称: RD49-C08-H08, 进口接口类型: 焊接,ODM, 出口尺寸 [英寸]: 3/16 in, 孔数: 8, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 8

069G2338

制冷剂分液器, RD 49, 10 pc, 3/16 in, 8 mm

类型名称: RD49-C08-H10, 进口接口类型: 焊接,ODM, 出口尺寸 [英寸]: 3/16 in, 孔数: 10, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 8

Visualizar: