制冷剂分液器, RD 33, 6 pc, 6 mm

069G201406

进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 6, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 6

产品详情

毛重 0.14 Kilogram
净重 0.14 Kilogram
容积 0.12 Liter
EAN 5702422042303

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RD
SCIP 卷宗编号 e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
UL evaluated Yes
产品名称 制冷剂分液器
产品系列 Refrigerant distributors
出口尺寸 [毫米] 6 mm
包装方式 工业包装
型号 RD 33
孔数 6 pc
审批 UL
最高工作压力 [bar] 49 bar
最高工作压力 [psig] 711 psig
每包数量 24 pc
流口尺寸 [毫米] 6 mm
类型名称 RD33-B06-B06
进口尺寸 [毫米] 16 mm
进口接口类型 焊接,ODM
阀体尺寸 33

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality