制冷剂分液器, RD 49, 10 pc, 3/16 in, 8 mm

069G2338

类型名称: RD49-C08-H10, 进口接口类型: 焊接,ODM, 出口尺寸 [英寸]: 3/16 in, 孔数: 10, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 8

产品详情

毛重 0.411 Kilogram
净重 0.378 Kilogram
EAN 5702424286644

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 制冷剂分液器
产品系列 Refrigerant distributors
出口尺寸 [英寸] 3/16 in
包装方式 工业包装
型号 RD 49
孔数 10 pc
审批 UL
最高工作压力 [bar] 49 bar
最高工作压力 [psig] 711 psig
每包数量 15 pc
流口尺寸 [毫米] 8 mm
类型名称 RD49-C08-H10
进口尺寸 [毫米] 22 mm
进口接口类型 焊接,ODM
阀体尺寸 49

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality