制冷剂分液器, RD 21, 3 pc, 5 mm

069G000803

进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 3, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 5

产品详情

毛重 0.038 Kilogram
净重 0.038 Kilogram
容积 0.053 Liter
EAN 5702422120018

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Pressure switch(6)
SCIP 卷宗编号 504abea3-a79e-43b8-bdc0-d22e5694eec9
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 制冷剂分液器
产品系列 Refrigerant distributors
出口尺寸 [毫米] 6 mm
包装方式 工业包装
型号 RD 21
孔数 3 pc
审批 UL
最高工作压力 [bar] 49 bar
最高工作压力 [psig] 711 psig
每包数量 24 pc
流口尺寸 [毫米] 5 mm
类型名称 RD21-A05-B03
进口尺寸 [毫米] 12 mm
进口接口类型 焊接,ODM
阀体尺寸 21

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality