Controllers and drivers for stepper motor valves

展示14产品(s)

080G5050

EKE 100 1V, IP00

供电电压 [V] AC: 24, 1, 模拟输入 (AI) [pc]: 1, 数字输入 (DI) [pc]: 1, 数字输出 (DO) [pc]: 1, 机箱防护等级 IP: IP00, 安装方法: DIN 滑轨

080G5051

EKE 100 1V, IP20

供电电压 [V] AC: 24, 1, 模拟输入 (AI) [pc]: 1, 数字输入 (DI) [pc]: 1, 数字输出 (DO) [pc]: 1, 机箱防护等级 IP: IP20, 安装方法: DIN 滑轨

080G5052

EKE 100 1V, IP20

供电电压 [V] AC: 24, 1, 模拟输入 (AI) [pc]: 1, 数字输入 (DI) [pc]: 1, 数字输出 (DO) [pc]: 1, 机箱防护等级 IP: IP20, 安装方法: DIN 滑轨

080G5055

EKE 100 2V, IP00

供电电压 [V] AC: 24, 2, 模拟输入 (AI) [pc]: 2, 数字输入 (DI) [pc]: 2, 数字输出 (DO) [pc]: 1, 机箱防护等级 IP: IP00, 安装方法: DIN 滑轨

080G5056

EKE 100 2V, IP20

供电电压 [V] AC: 24, 2, 模拟输入 (AI) [pc]: 2, 数字输入 (DI) [pc]: 2, 数字输出 (DO) [pc]: 1, 机箱防护等级 IP: IP20, 安装方法: DIN 滑轨

080G5057

EKE 100 2V, IP20

供电电压 [V] AC: 24, 2, 模拟输入 (AI) [pc]: 2, 数字输入 (DI) [pc]: 2, 数字输出 (DO) [pc]: 1, 机箱防护等级 IP: IP20, 安装方法: DIN 滑轨

080G5300

过热度控制器, EKE 1A

数字输入 (DI) [pc]: 3, 模拟输入 (AI) [pc]: 2, 压力传感器支持: 比例型 0.5 - 4 V DC, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 温度传感器数量: 1, 压力传感器数量: 1

查看: