步进电机驱动器, EKF 1A

080G5030

模拟输入 (AI) [pc]: 1, 频率 [Hz]: 50/60 Hz

产品详情

毛重 0.14 Kilogram
净重 0.08 Kilogram
容积 0.841 Liter
EAN 5715162302699

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EKF
SCIP 卷宗编号 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
Supply voltage [V] DC 24 V
UL evaluated Yes
Valve output number 1
产品名称 步进电机驱动器
产品系列 Electronic valve control
供电电压 [V] AC 24 V
包装方式 多包装
型号 EKF 1A
备用电池 [V] DC [最大] 24 V
备用电池 [V] DC [最小] 18 V
安装方法 DIN 滑轨
数字输出 (DO) [pc] 1 pc
更多信息 Shared power supply
机箱防护等级 IP IP00
模拟输入 (AI) [pc] 1 pc
模拟输入类型 Voltage or Current
每包数量 24 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 60 °C
编程工具 Koolprog
通信类型 TTL to Interface
阀输出类型 CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality