EKE 100 1V, IP20

080G5051

供电电压 [V] AC: 24, 1, 模拟输入 (AI) [pc]: 1, 数字输入 (DI) [pc]: 1, 数字输出 (DO) [pc]: 1, 机箱防护等级 IP: IP20, 安装方法: DIN 滑轨

产品详情

毛重 0.178 Kilogram
净重 0.136 Kilogram
容积 0.854 Liter
EAN 5715162500781

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EKE 100,110
SCIP 卷宗编号 dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
Supply voltage [V] DC 24 V
UL evaluated Yes
Valve output number 1
产品名称 SH controller and valve driver
产品特点 报警管理
来自主机的容量信号
除霜序列
外部参考,温度/过热度控制
限制功能
手动操作
Preset OD
带 1 EXV 的可逆系统
检修模式
启动
过热度参考值
阀门驱动器: 开度参考
产品系列 Electronic valve control
产品语言 英文
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 24 V
前端显示屏 编号
包含接头套件
包装方式 多包装
压力传感器支持 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
压力传感器数量 1
可维修 编号
型号 EKE 100 1V
备用电池 [V] DC [最大] 24 V
备用电池 [V] DC [最小] 18 V
安装方法 DIN 滑轨
实时时钟 编号
数字输入 (DI) [pc] 1 pc
数字输出 (DO) [pc] 1 pc
显示屏 - 选配 No
机箱防护等级 IP IP20
模拟输入 (AI) [pc] 1 pc
模拟输入类型 Voltage or Current
每包数量 24 pc
温度传感器支架 NTC10000
Pt 1000
温度传感器数量 1
温度传感器配置 S2A
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
编程工具 Koolprog
网关选项 Koolkey
蜂鸣器 常开
通信类型 Modbus RS485 RTU
阀输出类型 CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 50C
ETS 6
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality