过热度控制器, EKE 1A

080G5300

数字输入 (DI) [pc]: 3, 模拟输入 (AI) [pc]: 2, 压力传感器支持: 比例型 0.5 - 4 V DC, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 温度传感器数量: 1, 压力传感器数量: 1

产品详情

毛重 0.25 Kilogram
净重 0.132 Kilogram
容积 1.883 Liter
EAN 5702428964319

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 24 V
产品名称 过热度控制器
产品特点 报警管理
除霜序列
外部参考,过热度控制
限制功能
手动操作
Preset OD
带 1 EXV 的可逆系统
检修模式
启动
过热度参考值
阀门驱动器: 开度参考
产品系列 Electronic valve control
产品语言 中文
英文
法文
德文
意大利文
葡萄牙文
俄文
西班牙文
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
前端显示屏 编号
包装方式 多包装
压力传感器支持 比例型 0.5 - 4 V DC
压力传感器数量 1
可维修 编号
型号 EKE 1A
备用电池 [V] DC [最大] 24 V
备用电池 [V] DC [最小] 18 V
安装方法 DIN 滑轨
审批 C-TICK
CE 认证
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
数字输入 (DI) [pc] 3 pc
数字输出 (DO) [pc] 1 pc
显示屏 - 选配 MMIGRS2
更多信息 Shared power supply
Signal share via hardwire
机箱防护等级注释 外壳 IP40
模拟输入 (AI) [pc] 2 pc
模拟输入类型 电压
每包数量 16 pc
温度传感器支架 NTC10000
温度传感器数量 1
温度传感器配置 S2
编程工具 Koolprog
网关选项 MMIMYK
通信类型 RJ11 (CAN) to User Interface
阀输出类型 CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
频率 [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality