压缩机和冷凝器控制

展示8产品(s)

080G0281

机组控制器, AK-PC 551

功能: 2 吸气组和共用冷凝组, 数字输入 (DI) [pc]: 8, 供电电压 [V] AC: 110 - 230, 通信类型: MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12

080G0283

机组控制器, AK-PC 551

功能: 2 吸气组和共用冷凝组, 数字输入 (DI) [pc]: 8, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12

080G0288

机组控制器, AK-PC 551

功能: 2 吸气组和共用冷凝组, 数字输入 (DI) [pc]: 8, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12

080G0320

机组控制器, AK-PC 572

功能: CO2 包, 数字输入 (DI) [pc]: 8, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12

080G0336

机组控制器, AK-PC 651A

功能: 1 个吸气和 1 个冷凝器, 数字输入 (DI) [pc]: 22, 供电电压 [V] AC: 24 - 230, 通信类型: MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 8

080Z0191

机组控制器, AK-PC 781A

功能: 机组带热量回收, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: IO 扩展; RJ11 (CAN) 至显示屏; LON RS485, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

080Z0192

机组控制器, AK-PC 782A

功能: 跨临界增压器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: RJ11 (CAN) 至显示屏; RS232; LON RS485, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

080Z0202

机组控制器, AK-PC 782B

功能: 跨临界增压器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: RJ11 (CAN) 至显示屏; RS232, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

查看: