机组控制器, AK-PC 782B

080Z0202

功能: 跨临界增压器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: RJ11 (CAN) 至显示屏; RS232, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品详情

毛重 0.964 Kilogram
净重 0.645 Kilogram
容积 6.248 Liter
EAN 5715162507902

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
I/O 接头,最大 160 pc
PFAS content [Yes/No] No
UL evaluated Yes
产品名称 机组控制器
产品特点 CO2 兼容
包含外部通信
浮动冷凝器压力
热量回收功能
负荷限制
夜间回置
P0 优化
泵控制器
三通阀控制
产品系列 Compressor/condenser control
产品语言 捷克文
丹麦文
荷兰文
英文
芬兰文
法文
德文
意大利文
波兰文
葡萄牙文
俄文
西班牙文
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
冷凝器控制类型 温度
前端显示屏 编号
功耗 [VA] 8 VA
功能 跨临界增压器
包装方式 单包装
压缩机容量模式 步进/速度
可维修 编号
型号 AK-PC 782B
审批 C-TICK
CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
容量控制模式 PI
容量控制输入 压力
应用程序领域 能量控制
控制器类型 机组控制器
数字输出 (DO) [pc] 8 pc
显示屏 - 选配 EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
更多信息 跨临界速度,速度,CO2,HP,油,HR
最大压缩机安全信号数目 6 pc
最大压缩机数目 8 pc
最大扩展模块数目 11 pc
最大风扇数目 8 pc
模拟输入 (AI) [pc] 11 pc
每包数量 1 pc
油管理 是,带二氧化碳
编程工具 AK-ST 500
通信类型 RJ11 (CAN) 至显示屏
RS232
USB-B to PC
Ethernet IP RJ45
附加 PI 控制器,最大 3 pc
附加压力开关输入,最大 5 pc
附加恒温器输入,最大 5 pc
附加报警输入,最大 10 pc
附加模拟输入,最大 5 pc
频率 [Hz] 50/60 Hz
风扇容量控制 步进/速度
风扇控制模式 PI

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality