机组控制器, AK-PC 551

080G0283

功能: 2 吸气组和共用冷凝组, 数字输入 (DI) [pc]: 8, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12

产品详情

毛重 648 Gram
净重 550 Gram
容积 2.867 Liter
EAN 5702428843065

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UL evaluated Yes
产品名称 机组控制器
产品特点 蜂鸣器
压缩机安全性
排气温度安全
风扇安全
浮动冷凝器压力
热量回收功能
高压安全
内置 LCD 显示屏
负荷限制
低压安全
夜间优化
P0 优化
实时时钟
吸气温度安全
产品系列 Compressor/condenser control
产品语言 克罗地亚文
捷克文
丹麦文
荷兰文
英文
法文
德文
匈牙利文
意大利文
波兰文
葡萄牙文
罗马尼亚
俄文
塞尔维亚文
西班牙文
土耳其文
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
冷凝器控制类型 压力/温度
前端显示屏
功耗 [W] [额定] 10 W
功能 2 吸气组和共用冷凝组
包装方式 多包装
压缩机容量模式 步进/速度/PWM
可维修 编号
型号 AK-PC 551
安装方法 DIN 滑轨
审批 CE 认证
CMIM
EAC
cURus
容量控制模式 PI
容量控制输入 压力/温度
应用程序领域 能量控制
数字输入 (DI) [pc] 8 pc
数字输出 (DO) [pc] 8 pc
显示屏 - 选配 位于前端选项:MMIGRS2
更多信息 继电器 5.6 固态型
最大压缩机数目 8 pc
模拟输入 (AI) [pc] 8 pc
模拟输出 (AO) [pc] 2 pc
每包数量 12 pc
电池数量 1
类型名称 AK-PC 551
设备 包含接头
通信类型 MODBUS
风扇容量控制 步进/速度
风扇控制模式 PI

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality