机组控制器, AK-PC 651A

080G0336

功能: 1 个吸气和 1 个冷凝器, 数字输入 (DI) [pc]: 22, 供电电压 [V] AC: 24 - 230, 通信类型: MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 8

产品详情

毛重 1.057 Kilogram
净重 0.8 Kilogram
容积 4.426 Liter
EAN 5715162508541

 

CE evaluated Yes
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
UL evaluated Yes
产品名称 机组控制器
产品特点 蜂鸣器
压缩机安全性
排气温度安全
风扇安全
浮动冷凝器压力
热量回收功能
高压安全
内置 LCD 显示屏
负荷限制
低压安全
夜间优化
P0 优化
实时时钟
吸气温度安全
产品系列 Compressor/condenser control
产品语言 克罗地亚文
捷克文
丹麦文
荷兰文
英文
法文
德文
匈牙利文
意大利文
波兰文
葡萄牙文
罗马尼亚
俄文
塞尔维亚文
西班牙文
土耳其文
产品配件 Electron. control accessories
供电电压[V] DC [Max] 230 V
供电电压[V] DC [Min] 40 V
冷凝器控制类型 压力/温度
功耗 [W] [额定] 15 W
功能 1 个吸气和 1 个冷凝器
包含接头套件
包装方式 多包装
压缩机容量模式 步进/速度/PWM
可维修 编号
型号 AK-PC 651A
安装方法 DIN 滑轨
实时时钟
审批 CE 认证
EAC
UA
UL Recognized
容量控制模式 PI
容量控制输入 压力/温度
应用程序领域 能量控制
接头套件产品编号 080G0404
数字输入 (DI) [pc] 22 pc
数字输出 (DO) [pc] 20 pc
显示器类型 LCD
机箱防护等级 IP IP40
模拟输入 (AI) [pc] 16 pc
模拟输出 (AO) [pc] 6 pc
每包数量 8 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大] 230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 24 V
类型名称 AK-PC 651A
蜂鸣器 常开
通信类型 MODBUS
频率 [Hz] 50/60 Hz
风扇容量控制 步进/速度
风扇控制模式 PI

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality