展示42产品(s)

017D001366

压差开关, RT262A

压差设置范围 [巴]: 0.1 - 1.5, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 11

017D001466

压差开关, RT260A

压差设置范围 [巴]: 0.5 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22

017D001566

压差开关, RT260A

压差设置范围 [巴]: 0.5 - 6, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 42

017D001666

压差开关, RT260A

压差设置范围 [巴]: 1.5 - 11, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 42

017D002166

压差开关, RT260A

压差设置范围 [巴]: 0.5 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22

017D002266

压差开关, RT260A

压差设置范围 [巴]: 0.5 - 4, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP54, 最高工作压力 [bar]: 22

017D002366

压差开关, RT260A

压差设置范围 [巴]: 0.5 - 6, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 42

017D002466

压差开关, RT260A

压差设置范围 [巴]: 1.5 - 11, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 42

017D002566

压差开关, RT262A

压差设置范围 [巴]: 0.1 - 1.5, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 11

017D002766

压差开关, RT262A

压差设置范围 [巴]: 0 - 0.3, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 11

查看: