压差开关, RT260A

017D002466

压差设置范围 [巴]: 1.5 - 11, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 42

产品详情

毛重 1.276 Kilogram
净重 1.002 Kilogram
容积 4.715 Liter
EAN 5702428042819

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.2-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2
实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
短路保护,保险丝:10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RT Presso_Diff.Presso
SCIP 卷宗编号 f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
UL 认证制冷剂 R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
产品名称 压差开关
产品描述 差压开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 通用配件
开关配件
低压工作范围 [巴] Pe [最大] 31 bar
低压工作范围 [巴] Pe [最小] -1 bar
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最大] 450 psig
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最小] -15 psig
制冷剂(s) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力范围 [巴] Pe [最大] 31 bar
压力范围 [巴] Pe [最小] -1 bar
压力连接尺寸 3/8
压力连接标准 ISO 228-1
压力连接注意事项 焊接变径管 6.5/D10mm
压力连接类型 G
压差设置范围 [兆帕] [最大] 1.1 MPa
压差设置范围 [兆帕] [最小] 0.15 MPa
压差设置范围 [巴] [最大] 11 bar
压差设置范围 [巴] [最小] 1.5 bar
压差设置范围 [磅英寸] [最大] 159.5 psi
压差设置范围 [磅英寸] [最小] 21.8 psi
可维修 触点系统
型号 RT260A
审批 CCC
CE 认证
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
最大测试压力 [巴] Pe 47 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 681 psig
最高工作压力 [bar] 42 bar
最高工作压力 [psig] 609 psig
机箱防护等级 IP IP66
每包数量 9 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -50 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气规格标准 EN 60947-4/-5
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接标准 DIN 40430
继电器释放时间 [秒] 0 s
触点功能 SPDT
触点回差 [巴] 0.5 bar
触点容量 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality