压差开关, RT260A

017D001566

压差设置范围 [巴]: 0.5 - 6, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 42

产品详情

毛重 1.168 Kilogram
净重 0.882 Kilogram
容积 4.715 Liter
EAN 5702428042871

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.2-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2
实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
短路保护,保险丝:10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RT Presso_Diff.Presso
SCIP 卷宗编号 f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
UK RoHS compliance Yes
UL 认证制冷剂 R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
产品名称 压差开关
产品描述 差压开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 通用配件
开关配件
低压工作范围 [巴] Pe [最大] 36 bar
低压工作范围 [巴] Pe [最小] -1 bar
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最大] 522 psig
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最小] -15 psig
制冷剂(s) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力范围 [巴] Pe [最大] 36 bar
压力范围 [巴] Pe [最小] -1 bar
压力连接尺寸 12 x 1.5
压力连接标准 ISO 8434-1
压力连接注意事项 切割环 6mm 套管
压力连接类型 M
压差设置范围 [兆帕] [最大] 0.6 MPa
压差设置范围 [兆帕] [最小] 0.05 MPa
压差设置范围 [巴] [最大] 6 bar
压差设置范围 [巴] [最小] 0.5 bar
压差设置范围 [磅英寸] [最大] 87 psi
压差设置范围 [磅英寸] [最小] 7 psi
可维修 触点系统
型号 RT260A
审批 CCC
CE 认证
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
最大测试压力 [巴] Pe 47 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 681 psig
最高工作压力 [bar] 42 bar
最高工作压力 [psig] 609 psig
机箱防护等级 IP IP66
每包数量 9 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气规格标准 EN 60947-4/-5
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接标准 DIN 40430
继电器释放时间 [秒] 0 s
触点功能 SPDT
触点回差 [巴] 0.5 bar
触点容量 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality