压差开关, RT260A
017D001466
压差设置范围 [巴]: 0.50 - 4.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22.0
压差设置范围 [巴]: 0.50 - 4.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22.0
毛重 | 1.182 Kg |
净重 | 0.882 Kg |
Volume | 4.484 Liter |
EAN | 5702428042888 |
毛重 | 1.182 Kg |
净重 | 0.882 Kg |
Volume | 4.484 Liter |
EAN | 5702428042888 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.2-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2 实心/绞线:0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV 短路保护,保险丝:10A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | 压差开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 认证制冷剂 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
产品描述 | 差压开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 |
通用配件 开关配件 |
低压工作范围 [巴] Pe [最大] | 18 bar |
低压工作范围 [巴] Pe [最小] | -1 bar |
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最大] | 261 psig |
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最小] | -15 psig |
制冷剂(s) |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力范围 [巴] Pe [最大] | 18 bar |
压力范围 [巴] Pe [最小] | -1 bar |
压力连接尺寸 | 12 x 1.5 |
压力连接标准 | ISO 8434-1 |
压力连接注意事项 | 切割环 6mm 套管 |
压力连接类型 | M |
压差设置范围 [兆帕] [最大] | 0.4 MPa |
压差设置范围 [兆帕] [最小] | 0.05 MPa |
压差设置范围 [巴] [最大] | 4 bar |
压差设置范围 [巴] [最小] | 0.5 bar |
压差设置范围 [磅英寸] [最大] | 58 psi |
压差设置范围 [磅英寸] [最小] | 7 psi |
可维修 | 触点系统 |
型号 | RT260A |
审批 |
CCC CE 认证 CMIM EAC KR LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA |
最大测试压力 [巴] Pe | 25 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 362 psig |
最高工作压力 [bar] | 22 bar |
最高工作压力 [psig] | 319 psig |
机箱防护等级 IP | IP66 |
每包数量 | 9 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
电气连接 | 电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 | 2xPg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接标准 | DIN 40430 |
继电器释放时间 [秒] | 0 s |
触点功能 | SPDT |
触点回差 [巴] | 0.3 bar |
触点容量 |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
重设功能 | 自动 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 接线属性 |
柔性,套圈:0.2-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2 实心/绞线:0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 |
隔热:400V 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV 短路保护,保险丝:10A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | 压差开关 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 认证制冷剂 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
产品描述 | 差压开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 |
通用配件 开关配件 |
低压工作范围 [巴] Pe [最大] | 18 bar |
低压工作范围 [巴] Pe [最小] | -1 bar |
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最大] | 261 psig |
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最小] | -15 psig |
制冷剂(s) |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力范围 [巴] Pe [最大] | 18 bar |
压力范围 [巴] Pe [最小] | -1 bar |
压力连接尺寸 | 12 x 1.5 |
压力连接标准 | ISO 8434-1 |
压力连接注意事项 | 切割环 6mm 套管 |
压力连接类型 | M |
压差设置范围 [兆帕] [最大] | 0.4 MPa |
压差设置范围 [兆帕] [最小] | 0.05 MPa |
压差设置范围 [巴] [最大] | 4 bar |
压差设置范围 [巴] [最小] | 0.5 bar |
压差设置范围 [磅英寸] [最大] | 58 psi |
压差设置范围 [磅英寸] [最小] | 7 psi |
可维修 | 触点系统 |
型号 | RT260A |
审批 |
CCC CE 认证 CMIM EAC KR LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA |
最大测试压力 [巴] Pe | 25 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 362 psig |
最高工作压力 [bar] | 22 bar |
最高工作压力 [psig] | 319 psig |
机箱防护等级 IP | IP66 |
每包数量 | 9 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
电气连接 | 电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 | 2xPg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接标准 | DIN 40430 |
继电器释放时间 [秒] | 0 s |
触点功能 | SPDT |
触点回差 [巴] | 0.3 bar |
触点容量 |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
重设功能 | 自动 |