显示更多
NSK / XSK

展示5产品(s)

061H5101

压力变送器, XSK, 0 bar - 20 bar

电气连接: Molex, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: XSK-AC20I-U188

061H5104

压力变送器, XSK, 0 bar - 50 bar

电气连接: Molex, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: XSK-AC50I-U188

061H5142

压力变送器, NSK, 0 bar - 10 bar

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: NSK-BE010I-U009

061H5143

压力变送器, NSK, 0 bar - 15 bar

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: NSK-BE015I-U009

061H5146

压力变送器, NSK, 0 bar - 35 bar

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: NSK-BE035I-U009

查看: