压力变送器, NSK, 0 bar - 15 bar

061H5143

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: NSK-BE015I-U009

Product details

毛重 0.076 Kilogram
净重 0.075 Kilogram
容积 0.546 Liter
EAN 5702428274838

 

+ 供电 针脚 1
+ 输出 针脚 2
- 公共 针脚 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SCIP 卷宗产品名称 NSK Series
SCIP 卷宗编号 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
Supply voltage [V] DC 5 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 135 °C
供电电压[V] DC 5 V
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
包装方式 工业包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 15 bar
压力连接 HEX [毫米] 14 mm
压力连接尺寸 7/16-20
压力连接标准 ASME B1.1
压力连接注意事项 带 Schrader 减压器
压力连接类型 UNF
型号 NSK
最大过载压力 [巴] 38.5 bar
机箱防护等级 IP IP66
每包数量 20 pc
比率电压 [伏] [最大] 4.5 V
比率电压 [伏] [最小] 0.5 V
环境温度范围 [°C] [最低] -30 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 100 °C
电气连接 Round Packard Metri-Pack
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
相似产品 061H5150
精确度,最大 +/- FS [%] 2.5 %
规格,关键 NSK-BE015I-U009
输出信号 Ratio metric

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality