压力变送器, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5104

电气连接: Molex, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: XSK-AC50I-U188

产品详情

毛重 0.069 Kilogram
净重 0.068 Kilogram
容积 0.547 Liter
EAN 5702428274968

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 XSK Series
SCIP 卷宗编号 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10.5 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -20 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 70 °C
制冷剂(s) R134a
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
包装方式 工业包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 50 bar
压力连接 HEX [毫米] 14 mm
压力连接尺寸 7/16-20
压力连接标准 ASME B1.1
压力连接注意事项 带 Schrader 减压器
压力连接类型 UNF
型号 XSK
最大过载压力 [巴] 55 bar
机箱防护等级 IP IP66
每包数量 20 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
电气连接 Molex
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
精确度,最大 +/- FS [%] 3 %
规格,关键 XSK-AC50I-U188
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality