压力变送器, NSK, 0 bar - 10 bar
061H5142
电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: NSK-BE010I-U009
丹佛斯推荐您查阅此产品的更新版产品资料。
替代
替代
电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: NSK-BE010I-U009
毛重 | 0.067 Kilogram |
净重 | 0.066 Kilogram |
容积 | 0.537 Liter |
EAN | 5702428274845 |
毛重 | 0.067 Kilogram |
净重 | 0.066 Kilogram |
容积 | 0.537 Liter |
EAN | 5702428274845 |
+ 供电 | 针脚 1 |
+ 输出 | 针脚 2 |
- 公共 | 针脚 3 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | NSK Series |
SCIP 卷宗编号 | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
Supply voltage [V] DC | 5 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品名称 | 压力变送器 |
产品系列 | Sensors |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 135 °C |
供电电压[V] DC | 5 V |
制冷剂(s) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R32 R404A R407C R407H R410A R449B R450A R452B R454A R454B R454C R455A R513A |
包装方式 | 工业包装 |
压力 公头/母头 | 内螺纹 |
压力单元 | Gauge (relative) |
压力范围 [巴] [最低] | 0 bar |
压力范围 [巴] [最高] | 10 bar |
压力连接 HEX [毫米] | 14 mm |
压力连接尺寸 | 7/16-20 |
压力连接标准 | ASME B1.1 |
压力连接注意事项 | 带 Schrader 减压器 |
压力连接类型 | UNF |
型号 | NSK |
最大过载压力 [巴] | 38.5 bar |
机箱防护等级 IP | IP66 |
每包数量 | 20 pc |
比率电压 [伏] [最大] | 4.5 V |
比率电压 [伏] [最小] | 0.5 V |
环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
电气连接 | Round Packard Metri-Pack |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
相似产品 | 061H5149 |
精确度,最大 +/- FS [%] | 2.5 % |
规格,关键 | NSK-BE010I-U009 |
输出信号 | Ratio metric |
+ 供电 | 针脚 1 |
+ 输出 | 针脚 2 |
- 公共 | 针脚 3 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | NSK Series |
SCIP 卷宗编号 | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
Supply voltage [V] DC | 5 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品名称 | 压力变送器 |
产品系列 | Sensors |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 135 °C |
供电电压[V] DC | 5 V |
制冷剂(s) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R32 R404A R407C R407H R410A R449B R450A R452B R454A R454B R454C R455A R513A |
包装方式 | 工业包装 |
压力 公头/母头 | 内螺纹 |
压力单元 | Gauge (relative) |
压力范围 [巴] [最低] | 0 bar |
压力范围 [巴] [最高] | 10 bar |
压力连接 HEX [毫米] | 14 mm |
压力连接尺寸 | 7/16-20 |
压力连接标准 | ASME B1.1 |
压力连接注意事项 | 带 Schrader 减压器 |
压力连接类型 | UNF |
型号 | NSK |
最大过载压力 [巴] | 38.5 bar |
机箱防护等级 IP | IP66 |
每包数量 | 20 pc |
比率电压 [伏] [最大] | 4.5 V |
比率电压 [伏] [最小] | 0.5 V |
环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
电气连接 | Round Packard Metri-Pack |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
相似产品 | 061H5149 |
精确度,最大 +/- FS [%] | 2.5 % |
规格,关键 | NSK-BE010I-U009 |
输出信号 | Ratio metric |