显示更多
CAS

展示6产品(s)

060-315066

压力开关, CAS133

调节范围 [bar] Pe: 0 - 3.5, 回差 [巴]: 0.1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 10

060-315166

压力开关, CAS136

调节范围 [bar] Pe: 0 - 10, 回差 [巴]: 0.2, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 22

060-315366

压力开关, CAS139

调节范围 [bar] Pe: 10 - 35, 回差 [巴]: 0.6, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 53

060-316066

压力开关, CAS143

调节范围 [bar] Pe: 1 - 10, 回差 [巴]: 0.2 - 0.6, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 120

060-316166

压力开关, CAS145

调节范围 [bar] Pe: 4 - 40, 回差 [巴]: 0.8 - 2.4, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 120

060-316266

压力开关, CAS147

调节范围 [bar] Pe: 6 - 60, 回差 [巴]: 1 - 3, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 120

查看: