压力开关, CAS145

060-316166

调节范围 [bar] Pe: 4 - 40, 回差 [巴]: 0.8 - 2.4, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP67, 最高工作压力 [bar]: 120

Product details

毛重 1.162 Kilogram
净重 1.098 Kilogram
容积 2.518 Liter
EAN 5702423151677

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力传感元件 膜片
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 ISO 228-1
压力连接类型 G
可维修 编号
回差 [磅英寸] [最大] 34.8 psi
回差 [巴] [最大] 2.4 bar
回差 [巴] [最小] 0.8 bar
回差 [磅英寸] [最小] 11.6 psi
型号 CAS145
审批 ABS
BV
CCC
CE 认证
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
最大测试压力 [巴] Pe 180 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 2611 psig
最高工作压力 [bar] 120 bar
最高工作压力 [psig] 1740 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 8 pc
爆破压力 [巴] 240 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -25 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -13 °F
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接形式备注 金属电缆填料函
电气连接标准 DIN 40430
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
调节范围 [巴] Pe [最大] 40 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] 4 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 580 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 58 psig

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality