Pressure switch, CAS143
060-316066
Regulation range [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differential [bar]: 0.20 - 0.60, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 120.0
Regulation range [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differential [bar]: 0.20 - 0.60, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 120.0
毛重 | 1.188 Kg |
净重 | 1.11 Kg |
Volume | 2.522 Liter |
EAN | 5702423151691 |
毛重 | 1.188 Kg |
净重 | 1.11 Kg |
Volume | 2.522 Liter |
EAN | 5702423151691 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Pressure switch |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 内螺纹 |
压力传感元件 | 膜片 |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | ISO 228-1 |
压力连接类型 | G |
可维修 | 编号 |
回差 [磅英寸] [最大] | 8.7 psi |
回差 [巴] [最大] | 0.6 bar |
回差 [巴] [最小] | 0.2 bar |
回差 [磅英寸] [最小] | 2.9 psi |
型号 | CAS143 |
审批 |
ABS BV CCC CE 认证 DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA |
最大测试压力 [巴] Pe | 180 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 2611 psig |
最高工作压力 [bar] | 120 bar |
最高工作压力 [psig] | 1740 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 8 pc |
爆破压力 [巴] | 240 bar |
环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -13 °F |
电气连接 | 电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接形式备注 | 金属电缆填料函 |
电气连接标准 | DIN 40430 |
触点功能 | SPDT |
触点容量 |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 10 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | 1 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 145 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 14.5 psig |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Pressure switch |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | 压力开关 |
产品系列 | Switches and thermostats |
产品配件 | 开关配件 |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 内螺纹 |
压力传感元件 | 膜片 |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | ISO 228-1 |
压力连接类型 | G |
可维修 | 编号 |
回差 [磅英寸] [最大] | 8.7 psi |
回差 [巴] [最大] | 0.6 bar |
回差 [巴] [最小] | 0.2 bar |
回差 [磅英寸] [最小] | 2.9 psi |
型号 | CAS143 |
审批 |
ABS BV CCC CE 认证 DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS 中国 TYSK UKCA |
最大测试压力 [巴] Pe | 180 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] | 2611 psig |
最高工作压力 [bar] | 120 bar |
最高工作压力 [psig] | 1740 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 8 pc |
爆破压力 [巴] | 240 bar |
环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -13 °F |
电气连接 | 电缆螺纹连接 |
电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
电气连接形式备注 | 金属电缆填料函 |
电气连接标准 | DIN 40430 |
触点功能 | SPDT |
触点容量 |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
调节范围 [巴] Pe [最大] | 10 bar |
调节范围 [巴] Pe [最小] | 1 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 145 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 14.5 psig |